IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
MHP2-MS1H-5/2-M5
Denominazione
Attacco pneumatico 1
Piastra di collegamento
Attacco pneumatico 2
M5
Attacco pneumatico 3
Piastra di collegamento
Attacco pneumatico 4
M5
Attacco pneumatico 5
Piastra di collegamento
Azionamento manuale
momentaneo
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
525105
Connessione elettrica
Copertura
Coppia di serraggio max. per il fissaggio della valvola
Coppia di serraggio max. per raccordo a vite
Denominazione articolo produttore
MHP2-MS1H-5/2-M5
Direzione del flusso
Dispersione del tempo di commutazione da 1 Hz
Durata di accensione
Fluido di lavoro
Fluttuazioni di tensione di alimentazione ammesse
Frequenza di commutazione max.
Funzione della valvola
Funzione di scarico dell'aria
Funzioni aggiuntive
Grado di protezione
Interasse della griglia
Larghezza costruttiva
Larghezza nominale
Limitazione temperatura ambiente e fluido
Marcatura KC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale guarnizioni
Materiale viti
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Omologazione
Peso del prodotto
Portata nominale normale
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Principio di tenuta
morbido
Protezione da inversione di polarità
Resistenza agli urti
Resistenza alle vibrazioni
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tempo di commutazione off
Tempo di commutazione on
Tipo di azionamento
Tipo di comando
diretto
Tipo di reset
Tolleranza del tempo di commutazione on
Tolleranza tempo di commutazione off
Valori di riferimento della bobina
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche