Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
MHA2-MS1H-5/2-2-K
Benennung
Abluftfunktion
drosselbar
Baubreite
10 MM
Befestigungsart
auf PR-Leiste
Betriebsdruck
-0,9 bis 8 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handhilfsbetätigung
tastend
Hersteller
Artikelname
MHA2-MS1H-5/2-2-K
Hersteller
Artikelnummer
525103
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
KC-Zeichen
KC-EMV
Kabellänge
2,5 M
Konstruktiver Aufbau
druckentlastetes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung
0,4 NM
Max. Schaltfrequenz
300 HZ
Mediumstemperatur
-5 bis 40 GC
Nennweite
2 MM
Normalnenndurchfluss
90 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 4
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 5
Anschlussplatte
Produktgewicht
0,13 KG
Rastermaß
14 MM
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
1,7 MS
Schaltzeit ein
1,9 MS
Schaltzeitstreuung ab 1 Hz
0,2 MS
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart
IP65
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte
24 V DC: Niederstromphase 1,625 W, Hochstromphase 6,5 W
Steuerart
direkt
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Toleranz Schaltzeit aus
+10 %/-30 %
Toleranz Schaltzeit ein
+10%/-30%
Umgebungstemperatur
-5 bis 40 GC
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Verpolungsschutz
bipolar
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse
beschichtet, Zink-Druckguss
Werkstoff Kabelmantel
PUR
Werkstoff Schrauben
Stahl, verzinkt
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Zulassung
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
Zulässige Spannungsschwankungen
± 10 %
Zusätzliche Funktionen
Funkenlöschung, Haltestromabsenkung, Schutzbeschaltung
Überdeckung
negative Überdeckung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.