Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
MHA3-M1H-3/2G-3
Benennung
Abluftfunktion
drosselbar
Baubreite
14 MM
Befestigungsart
auf PR-Leiste
Betriebsdruck
-0,9 bis 8 BAR
Betriebsdruck reversibel
-0,9 bis 1 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Elektrischer Anschluss
2-polig, Stecker
Handhilfsbetätigung
tastend
Hersteller
Artikelname
MHA3-M1H-3/2G-3
Hersteller
Artikelnummer
525134
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau
druckentlastetes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Schaltfrequenz
130 HZ
Mediumstemperatur
-5 bis 40 GC
Nennweite
3 MM
Normalnenndurchfluss
200 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3
Anschlussplatte
Produktgewicht
0,14 KG
Rastermaß
19 MM
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
4,5 MS
Schaltzeit ein
8,3 MS
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart
IP65
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte
24 V DC: 3,7 W
Steuerart
direkt
Strömungsrichtung
reversibel mit Einschränkungen
Umgebungstemperatur
-5 bis 40 GC
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse
beschichtet, Zink-Druckguss
Werkstoff Schrauben
Stahl, verzinkt
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Zulassung
c UL us - Recognized (OL)
Zulässige Spannungsschwankungen
± 10 %
Überdeckung
negative Überdeckung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.