IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
MHJ10-S-2,5-QS-4-MF
Denominazione
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 2
Azionamento manuale
nessuno
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
565515
Connessione elettrica
Denominazione articolo produttore
MHJ10-S-2,5-QS-4-MF
Direzione del flusso
Durata di accensione
Fluido di lavoro
Fluttuazioni di tensione di alimentazione ammesse
Frequenza di commutazione max.
Funzione della valvola
Funzioni aggiuntive
Grado di protezione
Informazioni operative
Interasse della griglia
Intervallo del segnale di trigger CC
Intervallo di tensione operativa CC
Larghezza costruttiva
Limitazione temperatura ambiente e fluido
Lunghezza cavo
Marcatura KC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale guaina del cavo
Materiale guarnizioni
Materiale viti
acciaio
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Nota sulla corrente di eccitazione
Peso del prodotto
Portata nominale normale
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Principio di tenuta
duro
Protezione da inversione di polarità
Resistenza d'ingresso
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Temperatura di stoccaggio
Temperatura superficiale ammessa magnete
Tempo di commutazione off a 0,5 bar e 24 V da nuovo
Tempo di commutazione off a 4 bar e 24 V da nuovo
Tempo di commutazione off a 6 bar e 24 V da nuovo
Tempo di commutazione on a 0,5 bar e 24 V da nuovo
Tempo di commutazione on a 4 bar e 24 V da nuovo
Tempo di commutazione on a 6 bar e 24 V da nuovo
Tipo di azionamento
Tipo di comando
diretto
Tipo di reset
Tolleranza del tempo di commutazione on
Tolleranza tempo di commutazione off
Valore C
Valore b
Valori di riferimento della bobina
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche