Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-ANP
Denominazione
Alimentazione dell'aria di comando
Altezza operativa nominale sopra il livello del mare
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 2
Attacco pneumatico 3
Azionamento manuale
nessuno
Caduta di tensione sensore
Campo di interferenza magnetica max.
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
574012
Collegamento sensore
Conforme alla norma
Connessione elettrica
Copertura
Corrente a vuoto del sensore
Corrente massima di uscita del sensore
Denominazione articolo
produttore
VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-ANP
Direzione del flusso
Durata di accensione
Ente certificatore
Fluido di comando
Fluido di lavoro
Fluttuazioni di tensione di alimentazione ammesse
Frequenza massima di commutazione del sensore
Funzione della valvola
Funzione di scarico dell'aria
Funzione di sicurezza
Funzione elemento di commutazione
Contatto di chiusura
Grado di protezione
Idoneità al vuoto
no
Impulso di prova negativo massimo con segnale 1
Impulso di prova positivo massimo con segnale 0
Indicatore di stato del sensore
Intervallo di tensione operativa sensore CC
Larghezza costruttiva
Livello di pressione acustica
Marcatura KC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale guarnizioni
Materiale viti
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Nota sulla dinamizzazione forzata
Omologazione
Ondulazione residua sensore
Performance Level (PL)
Peso del prodotto
Portata di sfiato per una valvola in caso di guasto
Portata nominale normale
Portata normale sfiato 6->0 bar
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di comando
Pressione di esercizio
Principio di misura
indttivo
Principio di tenuta
morbido
Protezione contro il contatto diretto e indiretto
Protezione contro l'inversione di polarità del sensore
Resistenza agli urti
Resistenza al cortocircuito del sensore
Resistenza alle vibrazioni
Rilevamento della posizione di commutazione
Sistema di fissaggio
con foro passante
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tempo di commutazione del sensore off
Tempo di commutazione del sensore on
Tempo di commutazione off
Tempo di commutazione on
Tipo di azionamento
Tipo di comando
Tipo di reset
Uscita di commutazione
Valori di riferimento della bobina
Visualizzazione dello stato del segnale
con accessori
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.