IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VZWF-B-L-M22C-G34-275-E-3AP4-6
Denominazione
CE certificate (see declaration of conformity)
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
1492321
Codice materiale alloggiamento
Coil characteristic value
Denominazione articolo produttore
VZWF-B-L-M22C-G34-275-E-3AP4-6
Electrical connection
Fitting connection
Flow Kv
Flow direction
Fluttuazioni di tensione di alimentazione ammesse
Hand assist actuation
None
Housing material
Kind of fastening
Leak rate to EN 12266-1
A
Material information
Material number screw
1.4301
Max. viscosity
Medium
Medium pressure
Medium temperature
Nominal pressure fitting
40
Nominal width
Portata nominale normale
Product weight
Safety rating
Screws material
Sealing principle
soft
Seals material
EPDM
Shifting time off
Structural design
Temperatura ambiente
Tempo di commutazione on
Tipo di azionamento
Valve function
WA_NR
assembly position
pressure difference
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche