Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-1P4-6-R1
Denominazione
Attacco valvola
G1
Azionamento manuale
nessuno
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
1492154
Codice del materiale della vite
1.4301
Codice materiale alloggiamento
Connessione elettrica
Denominazione articolo
produttore
VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-1P4-6-R1
Differenza di pressione
Direzione del flusso
Fluttuazioni di tensione di alimentazione ammesse
Funzione della valvola
Grado di protezione
Larghezza nominale
Materiale alloggiamento
Materiale guarnizioni
Materiale viti
Medio
Nota sui materiali
Peso del prodotto
Portata Kv
Portata nominale normale
Posizione di montaggio
Pressione del fluido
Pressione nominale della valvola
40
Principio di tenuta
morbido
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Tasso di perdita secondo EN 12266-1
A
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tempo di commutazione off
Tempo di commutazione on
Tipo di azionamento
Valori di riferimento della bobina
Viscosità massima
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.