Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-1P4-10-R1
Denominazione
solenoid valve
Azionamento manuale
nessuno
Codice articolo
del produttore
1492152
Codice del materiale della vite
1.4301
Denominazione articolo
produttore
VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-1P4-10-R1
Marca
FESTO
Pressione nominale della valvola
40
Principio di tenuta
morbido
Tasso di perdita secondo EN 12266-1
A
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.