IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
ESS-100-GT-M10
Denominazione
Attacco per vuoto
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
525986
Colore
Compensazione dell'altezza del supporto della ventosa
Coppia di serraggio max. filettatura di montaggio
Corrispondenza con il supporto per ventosa
Dimensione 5
Denominazione articolo produttore
ESS-100-GT-M10
Diametro ventosa
Durezza shore
Fluido di lavoro
Forma della ventosa
Forza di distacco con vuoto al 70%
Forza di tenuta con pressione d'esercizio nominale
Forza trasversale con pressione d'esercizio nominale
Larghezza nominale
Materiale perno a vite
Materiale ventosa
Nota sui materiali
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione d'esercizio nominale
Pressione di esercizio
Raggio del pezzo min. R
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Volume ventosa
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought