Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
VASB-8-M5-NBR
Denominazione
Attacco per vuoto
M5
Codice articolo
del produttore
35410
Colore
nero
Denominazione articolo
produttore
VASB-8-M5-NBR
Diametro effettivo di aspirazione
Diametro ventosa
Durezza shore
Filetto per fissaggio
M5
Fissaggio della ventosa
M5
Fluido di lavoro
Forma della ventosa
Forza di distacco con vuoto al 70%
Forza di tenuta con pressione d'esercizio nominale
Larghezza nominale
Materiale perno a vite
ottone
Materiale ventosa
NBR
Nota sui materiali
Peso del prodotto
Posizione di collegamento
in alto
Temperatura ambiente
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.