IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VASB-100-1/4-NBR
Denominazione
Attacco per vuoto
Codice articolo del produttore
35416
Colore
nero
Denominazione articolo produttore
VASB-100-1/4-NBR
Diametro effettivo di aspirazione
Diametro ventosa
Durezza shore
Filetto per fissaggio
Fissaggio della ventosa
Fluido di lavoro
Forma della ventosa
Forza di distacco con vuoto al 70%
Forza di tenuta con pressione d'esercizio nominale
Larghezza nominale
Materiale perno a vite
zinco pressofuso
Materiale ventosa
NBR
Nota sui materiali
Peso del prodotto
Posizione di collegamento
in alto
Temperatura ambiente
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche