IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A
Denominazione
Capture nozzle material
POM
Caratteristica eiettore
Codice articolo del produttore
532642
Connection thread material
Corrosion resistant class KBK
Denominazione articolo produttore
VN-10-H-T3-PI4-VI4-RO1-A
Housing material
Integrated function
Livello di pressione acustica con pressione d'esercizio nominale
Material information
Materiale ugello a getto
Materiale viti
acciaio
Max. suction volume current against atmosphere
Max. tightening torque
Medium temperature
Nominal operating pressure
Nominal width laval nozzle
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Operating medium
Peso del prodotto
Pitch dimension
Pneumatic connection 1
Pneumatic connection 3
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Pressione di esercizio per portata di aspirazione max.
Pressione di esercizio per vuoto max.
Raccomandazioni per la pulizia
Seals material
NBR
Silencer material
Sistema di fissaggio
Structural design
Temperatura ambiente
Tipologia del silenziatore
aperto
Venting time for nominal operating pressure
WA_NR
max. vacuum
vacuum connection
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought