Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Denominazione
Accuracy FS
Ambient temperature
Attacco pneumatico 1
CE certificate (see declaration of conformity)
Caduta di tensione
Campo di impostazione valori di soglia
Capture nozzle material
POM
Caratteristica eiettore
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Connessione elettrica
Construction type silencer type
open
Control output
PNP
Denominazione articolo
produttore
VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Deriva a lungo termine
Display type
Grado di protezione
Housing material
Hysteresis FS
Inductive protection circuit
Information about operating and control medium
Integrated function
KC-mark
Kind of fastening
with through hole
Livello di pressione acustica con pressione d'esercizio nominale
Manufacturer
Item number
536802
Materiale conduttore
Materiale guarnizioni
NBR
Materiale silenziatore
Materiale tastierino
POM
Materiale ugello a getto
Max. output current
Max. tightening torque
Measured parameter
Measurement process
Medium temperature
Nominal operating pressure
Nominal width laval nozzle
Ondulazione residua
Operating medium
Operating voltage range DC
Permission
Pitch dimension
Plug housing material
Pneumatic connection 3
Portata di aspirazione max. riferita all'atmosfera
Pressione di esercizio
Pressione di esercizio per portata di aspirazione max.
Pressure measurement range
Principio di misura
Product weight
Residual current
Resistenza al sovraccarico
Reverse polarity protection
Row switching recommendation
Screw connection material
Setting options
Short circuit resistance
Structural design
Switch function
Switch off time
Switching element function
normally open
Switching status indicator
Temperature coefficient switch point
Tempo di attivazione
WA_NR
assembly position
unlimited
vacuum connection
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.