IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-B2V-H3
Denominazione
Attacco per vuoto
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 3
Azionamento manuale
momentaneo
Campo di misura della pressione
Caratteristica eiettore
Caratteristiche del cavo
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice UNSPSC
40140000
Codice articolo del produttore
8069568
Colore della guaina del cavo
grigio
Connessione elettrica ingresso, funzione
Connessione elettrica ingresso, numero di poli/fili
2
Connessione elettrica ingresso, tecnica di connessione
Connessione elettrica ingresso, tipo d connessione
Connessione elettrica ingresso, tipo di fissaggio
Connessione elettrica uscita, funzione
Sensore
Connessione elettrica uscita, numero di poli/fili
3
Connessione elettrica uscita, tecnica di connessione
Connessione elettrica uscita, tipo d connessione
Denominazione articolo produttore
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-B2V-H3
Diametro del cavo
Dimensione nominale ugello convergente-divergente
Durata di accensione
Fluido di lavoro
Funzione della valvola
chiuso
Funzione integrata
Grado di filtrazione
Grado di protezione
Interasse della griglia
Intervallo di tensione operativa CC
Intervallo di tensione operativa sensore CC
Livello di pressione acustica con pressione d'esercizio nominale
Lunghezza cavo
Marcatura KC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale filetto di collegamento
POM
Materiale filtro
POM
Materiale guaina del cavo
PVC
Materiale guarnizioni
NBR
Materiale silenziatore
Materiale ugello a getto
Materiale ugello ricevitore
POM
Materiale vite di regolazione
acciaio
Materiale viti
acciaio
Metodo di misura
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Portata di aspirazione max. riferita all'atmosfera
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione d'esercizio nominale
Pressione di esercizio
Pressione di esercizio per portata di aspirazione max.
Pressione di esercizio per vuoto max.
Sezione nominale del conduttore
Sistema di fissaggio
con foro passante
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tempo di sfiato alla pressione d'esercizio nominale
Tipologia del silenziatore
aperto
Tolleranza sul diametro del cavo
Uscita analogica
Valori di riferimento della bobina
Vuoto max.
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought