Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK
Denominazione
Attacco per vuoto
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 3
Azionamento manuale
Caduta di tensione
Campo di impostazione valori di soglia
Campo di misura della pressione
Campo di regolazione isteresi [bar]
Campo di visualizzazione [bar]
Caratteristica eiettore
Classe di isolamento
III
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
8037693
Connessione elettrica
Coppia di serraggio max.
Corrente residua
Denominazione articolo
produttore
OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK
Dimensione nominale ugello convergente-divergente
Durata di accensione
Fluido di lavoro
Funzione della valvola
chiuso
Funzione di commutazione
Funzione elemento di commutazione
Funzione integrata
Grado di filtrazione
Grado di protezione
Grado di sporcizia
3
IO-Link, Device ID
IO-Link, ampiezza dati di processo IN
IO-Link, ampiezza dati di processo OUT
IO-Link, classi funzionali
IO-Link, contenuto dati di processo IN
IO-Link, contenuto dati di processo OUT
IO-Link, memoria dati richiesta
IO-Link, modalità di comunicazione
IO-Link, profilo
IO-Link, protocollo
IO-Link, tempo di ciclo minimo
IO-Link, tipo di porta
A
Indicatore di posizione di commutazione
Ingresso di commutazione a norma
Interasse della griglia
Intervallo di tensione operativa CC
Livello di pressione acustica con pressione d'esercizio nominale
Marcatura KC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale alloggiamento connettori
Materiale collegamento a vite
Materiale contatti a spina
Materiale filtro
Materiale guarnizioni
NBR
Materiale silenziatore
Materiale spine
acciaio
Materiale tastierino
Materiale ugello a getto
Materiale ugello ricevitore
POM
Materiale visore
Materiale vite di regolazione
acciaio
Materiale viti
acciaio
Max. corrente di uscita
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Omologazione
Opzioni di impostazione
Peso del prodotto
Portata di aspirazione max. riferita all'atmosfera
Posizione di montaggio
a piacere
Precisione FS
Pressione d'esercizio nominale
Pressione di esercizio
Pressione di esercizio per vuoto max.
Principio di misura
Protezione contro le manomissioni
Protezione da inversione di polarità
Protocollo
IO-Link
Resistenza ai cortocircuiti
sì
Resistenza al sovraccarico
Resistenza alle sovratensioni
Ripetibilità valore di commutazione FS
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tempo di sfiato alla pressione d'esercizio nominale
Tensione di isolamento
Tipo di indicatore
Tipologia del silenziatore
aperto
Umidità relativa dell'aria
Unità visualizzabili
bar
Uscita di commutazione
Valori di riferimento della bobina
Variabile misurata
Visualizzazione dello stato di commutazione
Vuoto max.
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.