IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
SCDN-2A-EC4-PNLK-L1
Denominazione
Campo del segnale
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
8035556
Connessione elettrica 1, numero di poli/conduttori
4
Connessione elettrica 1, tecnica di connessione
Connessione elettrica 1, tipo di connessione
connettore
Connessione elettrica 2, numero di poli/conduttori
4
Connessione elettrica 2, tecnica di connessione
Connessione elettrica 2, tipo di connessione
Denominazione articolo produttore
SCDN-2A-EC4-PNLK-L1
Ente certificatore
Funzione di commutazione
programmabile
Funzione elemento di commutazione
Grado di protezione
IO-Link, ampiezza dati di processo IN
IO-Link, ampiezza dati di processo OUT
IO-Link, classi funzionali
IO-Link, contenuto dati di processo IN
IO-Link, memoria dati richiesta
IO-Link, modalità di comunicazione
IO-Link, profilo
IO-Link, protocollo
IO-Link, supporto modalità SIO
sì
IO-Link, tempo di ciclo minimo
IO-Link, tipo di porta
A
Intervallo di campionamento tipico
Intervallo di tensione operativa CC
Marcatura KC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Max. corrente di uscita
Nota sui materiali
Omologazione
Opzioni di impostazione
Peso del prodotto
Precisione FS
Precisione di ripetibilità in ± %FS
Protezione contro le manomissioni
Protezione da inversione di polarità
Protocollo
IO-Link
Resistenza ai cortocircuiti
sì
Sistema di fissaggio
Temperatura ambiente
Tipo di indicatore
Uscita di commutazione
Variabile misurata
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche