EN
Choose your language
Manufacturer article number
SOOE-MS-L-PNLK-T
Denominazione
Caduta di tensione
Campo di misura della corsa
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Classe di sicurezza del laser
1
Codice articolo del produttore
8075673
Coefficiente di temperatura
Conforme alla norma
Connessione elettrica 1, numero di poli/conduttori
3
Connessione elettrica 1, tecnica di connessione
Connessione elettrica 1, tipo di connessione
connettore
Connessione elettrica 1, tipo di fissaggio
Coppia di serraggio
Corrente a vuoto
Denominazione articolo produttore
SOOE-MS-L-PNLK-T
Diametro minimo dell'oggetto
Ente certificatore
Errore di linearità FS
Forma costruttiva
Frequenza di commutazione max.
Funzione elemento di commutazione
Funzione timer
Grado di protezione
Grado di sporcizia
3
IO-Link, ampiezza dati di processo IN
IO-Link, ampiezza dati di processo OUT
IO-Link, classi funzionali
IO-Link, contenuto dati di processo IN
IO-Link, contenuto dati di processo OUT
IO-Link, memoria dati richiesta
IO-Link, modalità di comunicazione
IO-Link, profilo
IO-Link, protocollo
IO-Link, supporto modalità SIO
sì
IO-Link, tempo di ciclo minimo
IO-Link, tipo di porta
A
Indicazione di stato operativo
Intervallo di tensione operativa CC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale contatti a spina
Materiale di riferimento
Max. corrente di uscita
Metodo di misura
Nota sui materiali
Omologazione
Ondulazione residua
Opzioni di impostazione
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Precisione di ripetibilità
Principio di misura
Protezione da inversione di polarità
Protocollo
IO-Link
Punto luminoso max.
Resistenza ai cortocircuiti
Resistenza alle sovratensioni
Risoluzione di spostamento
Sistema di fissaggio
Temperatura ambiente
Tensione di isolamento
Tipo di luce
Uscita di commutazione
Visualizzazione dello stato di commutazione
WA_NR
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought