IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
SOOE-KS-L-PNLK-T
Denominazione
Caduta di tensione
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Classe di sicurezza del laser
1
Codice articolo del produttore
8075669
Conforme alla norma
Connessione elettrica 1, numero di poli/conduttori
3
Connessione elettrica 1, tecnica di connessione
Connessione elettrica 1, tipo di connessione
connettore
Connessione elettrica 1, tipo di fissaggio
Coppia di serraggio
Corrente a vuoto
Denominazione articolo produttore
SOOE-KS-L-PNLK-T
Diametro minimo dell'oggetto
Ente certificatore
Forma costruttiva
Frequenza di commutazione max.
Funzione elemento di commutazione
Funzione timer
Grado di protezione
Grado di sporcizia
3
IO-Link, ampiezza dati di processo IN
IO-Link, ampiezza dati di processo OUT
IO-Link, contenuto dati di processo IN
IO-Link, contenuto dati di processo OUT
IO-Link, memoria dati richiesta
IO-Link, modalità di comunicazione
IO-Link, protocollo
IO-Link, supporto modalità SIO
sì
IO-Link, tempo di ciclo minimo
IO-Link, tipo di porta
A
Indicazione di stato operativo
Intervallo di tensione operativa CC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale contatti a spina
Materiale di riferimento
Max. corrente di uscita
Metodo di rilevamento
Nota sui materiali
Omologazione
Ondulazione residua
Opzioni di impostazione
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Principio di misura
Protezione da inversione di polarità
Protocollo
IO-Link
Punto luminoso max.
Raggio d'azione
Resistenza ai cortocircuiti
Resistenza alle sovratensioni
Sistema di fissaggio
Temperatura ambiente
Tensione di isolamento
Tipo di luce
Uscita di commutazione
Visualizzazione dello stato di commutazione
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought