Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
SOOD-BS-R-PN-30
Denominazione
Caduta di tensione
Caratteristiche del cavo
standard
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
8075653
Conforme alla norma
Connessione elettrica 1, numero di poli/conduttori
3
Connessione elettrica 1, tecnica di connessione
Connessione elettrica 1, tipo di connessione
Connessione elettrica 1, tipo di fissaggio
Coppia di serraggio
Corrente a vuoto
Denominazione articolo
produttore
SOOD-BS-R-PN-30
Diametro minimo dell'oggetto
Differenza max. bianco-nero
Ente certificatore
Forma costruttiva
Frequenza di commutazione max.
Funzione elemento di commutazione
Grado di protezione
Grado di sporcizia
3
Indicazione di stato operativo
Intervallo di tensione operativa CC
Isteresi
Lunghezza cavo
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale contatti a spina
Materiale di riferimento
Materiale guaina del cavo
Max. corrente di uscita
Metodo di rilevamento
Nota sui materiali
Omologazione
Ondulazione residua
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Principio di misura
Protezione da inversione di polarità
Punto luminoso max.
Raggio d'azione
Resistenza ai cortocircuiti
Resistenza alle sovratensioni
Sistema di fissaggio
con foro passante
Temperatura ambiente
Tensione di isolamento
Tipo di luce
Uscita di commutazione
Visualizzazione dello stato di commutazione
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.