IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
PEV-1/4-A-SW27
Denominazione
Attacco pneumatico
Campo di impostazione valori di soglia
Campo di misura della pressione
Codice articolo del produttore
159259
Connessione elettrica
Denominazione articolo produttore
PEV-1/4-A-SW27
Fluido di lavoro
Frequenza di commutazione max.
Funzione elemento di commutazione
Grado di protezione
Intervallo di tensione operativa CC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
acciaio zincato
Materiale membrana
NBR
Max. corrente di uscita
Metodo di misura
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Sistema di fissaggio
avvitabile
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tensione di uscita di commutazione CA max.
250 V
Tensione di uscita di commutazione CC max.
250 V
Variabile misurata
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche