IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
PE-VK-5.1
Denominazione
Attacco pneumatico
M5
Codice articolo del produttore
7451
Connessione elettrica
Denominazione articolo produttore
PE-VK-5.1
Fluido di lavoro
Funzione elemento di commutazione
Grado di protezione
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Metodo di misura
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Omologazione
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Pressione di esercizio Mpa
Punto di accensione
Punto di spegnimento
Sistema di fissaggio
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tensione di uscita di commutazione CA max.
250 V
Tensione di uscita di commutazione CC max.
250 V
Variabile misurata
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche