Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
PE-1000
Denominazione
Attacco pneumatico
M5
Codice articolo
del produttore
3719
Denominazione articolo
produttore
PE-1000
Fluido di lavoro
Funzione elemento di commutazione
Grado di protezione
Lunghezza cavo
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Metodo di misura
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Punto di accensione
Punto di spegnimento
Sistema di fissaggio
con foro passante
Temperatura ambiente
Tensione di uscita di commutazione CA max.
250 V
Tensione di uscita di commutazione CC max.
250 V
Variabile misurata
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.