IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
PE-1/8
Denominazione
Attacco pneumatico
Codice articolo del produttore
3344
Denominazione articolo produttore
PE-1/8
Fluido di lavoro
Funzione elemento di commutazione
Grado di protezione
Lunghezza cavo
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Metodo di misura
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Omologazione
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Pressione di esercizio Mpa
Punto di accensione
Punto di spegnimento
Sistema di fissaggio
con foro passante
Temperatura ambiente
Tensione di uscita di commutazione CA max.
250 V
Tensione di uscita di commutazione CC max.
250 V
Variabile misurata
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought