Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
SDAT-MHS-M100-1L-SA-E-0.3-M8
Denominazione
Area di rilevamento
Caduta di tensione
Caratteristiche del cavo
Codice articolo
del produttore
1531267
Colore della guaina del cavo
grigio
Condizioni di prova del cavo
Connessione elettrica 1, numero di poli/conduttori
4
Connessione elettrica 1, tecnica di connessione
Connessione elettrica 1, tipo di connessione
Connessione elettrica 1, tipo di fissaggio
Denominazione articolo
produttore
SDAT-MHS-M100-1L-SA-E-0.3-M8
Direzione di uscita collegamento
Errore di linearità tipico in ± mm
Forma costruttiva
per cava a T
Frequenza di commutazione max.
Funzione elemento di commutazione
Grado di protezione
IO-Link, ampiezza dati di processo IN
IO-Link, classi funzionali
IO-Link, contenuto dati di processo IN
IO-Link, modalità di comunicazione
IO-Link, profilo
IO-Link, protocollo
IO-Link, supporto modalità SIO
sì
IO-Link, tempo di ciclo minimo
IO-Link, tipo di porta
A
Indicazione di stato
Indicazione di stato operativo
Intervallo di campionamento tipico
Intervallo di tensione operativa CC
Lunghezza cavo
Marcatura KC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale contatti a spina
Materiale dado di accoppiamento
Materiale guaina del cavo
Materiale pellicola
poliestere
Max. corrente di uscita
Nota sui materiali
Omologazione
Ondulazione residua
Opzioni di impostazione
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Potenza di commutazione max. CC
Precisione di ripetibilità
Principio di misura
Protezione da inversione di polarità
Protocollo
Resistenza ai cortocircuiti
sì
Resistenza al sovraccarico
Resistenza di carico max. uscita di corrente
Risoluzione di spostamento
Sensibilità uscita di corrente
Sistema di fissaggio
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente per posa mobile di cavi
Tempo di attivazione
Tempo di spegnimento
Uscita analogica
Uscita di commutazione
PNP
Variabile misurata
Posizione
Velocità di traslazione max.
Visualizzazione dello stato di commutazione
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.