IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
SIM-M8-3WD-2,5-PU
Denominazione
Capacità di trasporto di corrente a 40°C
Caratteristiche del cavo
standard
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
159422
Codice colore isolamento dei conduttori
Colore dell'alloggiamento
nero
Colore della guaina del cavo
grigio
Condizioni di prova del cavo
Conforme alla norma
Connessione elettrica
Denominazione articolo produttore
SIM-M8-3WD-2,5-PU
Diametro del cavo
Grado di protezione
Grado di sporcizia
3
Intervallo di tensione operativa CA
Intervallo di tensione operativa CC
Lunghezza cavo
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale contatti a spina
Materiale dado di accoppiamento
Materiale guaina del cavo
Materiale guaina isolante
Materiale guarnizioni
NBR
Nota sui materiali
Peso del prodotto
Resistenza alle sovratensioni
Sezione nominale del conduttore
Struttura del cavo
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente per posa mobile di cavi
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought