IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
DHTG-65-24-A
Denominazione
Attacco pneumatico
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
548081
Concentricità del disco
Coppia tangenziale max. statica
Coppia teorica a 6 bar
Denominazione articolo produttore
DHTG-65-24-A
Dimensioni
65
Fluido di lavoro
Forza assiale massima statica
Forza radiale massima statica
Funzionamento
a doppio effetto
Livello di pressione acustica
Materiale alloggiamento
Materiale battute
acciaio zincato
Materiale coperchio
Materiale disco
acciaio zincato
Materiale guarnizioni
Momento ribaltante massimo statico
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Parallelismo del disco
Passo
24
Peso del prodotto
Planarità del disco
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Rilevamento della posizione
Ripetibilità dell'angolo di oscillazione
Sistema di fissaggio
Smorzamento
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought