IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
DNC-100-80-PPV-A
Denominazione
Attacco pneumatico
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Classificazione marittima
Codice articolo del produttore
163468
Conforme alla norma
Corsa
Denominazione articolo produttore
DNC-100-80-PPV-A
Diametro del pistone
Energia d'urto nelle posizioni di fine corsa
Estremità dello stelo del pistone
filettatura esterna
Filetto dello stelo del pistone
Fluido di lavoro
Forza teorica a 6 bar, avanzamento
Forza teorica a 6 bar, ritorno
Funzionamento
a doppio effetto
Incremento della massa mobile ogni 10 mm di corsa
Incremento di peso ogni 10 mm di corsa
Lunghezza di smorzamento
Massa mobile a 0 mm di corsa
Materiale coperchio
Materiale guarnizioni
Materiale stelo del pistone
Materiale tubo del cilindro
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso base a 0 mm di corsa
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Rilevamento della posizione
Sistema di fissaggio
Smorzamento
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Varianti
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche