IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
DSRL-40-180-P-FW
Denominazione
Angolo di oscillazione
Angolo di smorzamento
Attacco pneumatico
Campo di regolazione dell'angolo di oscillazione
Codice articolo del produttore
30658
Coppia teorica a 6 bar
Denominazione articolo produttore
DSRL-40-180-P-FW
Dimensioni
40
Fluido di lavoro
Frequenza max. di oscillazione a 6 bar
Funzionamento
a doppio effetto
Materiale albero di trasmissione
Materiale guarnizioni
NBR
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Rilevamento della posizione
senza
Sistema di fissaggio
con foro passante
Smorzamento
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought