Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
DSR-32-180-P
Denominazione
Angolo di oscillazione
Angolo di smorzamento
Attacco pneumatico
Campo di regolazione dell'angolo di oscillazione
Codice articolo
del produttore
11912
Coppia teorica a 6 bar
Denominazione articolo
produttore
DSR-32-180-P
Dimensioni
32
Fluido di lavoro
Frequenza max. di oscillazione a 6 bar
Funzionamento
a doppio effetto
Materiale albero di trasmissione
Materiale guarnizioni
NBR
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Rilevamento della posizione
senza
Sistema di fissaggio
con foro passante
Smorzamento
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.