Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
DGPL-25-250-PPV-A-B-KF
Denominazione
Attacco pneumatico
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice UNSPSC
40140000
Codice articolo
del produttore
526649
Collegamenti alternativi
Corsa
Denominazione articolo
produttore
DGPL-25-250-PPV-A-B-KF
Diametro del pistone
Fluido di lavoro
Forza teorica a 6 bar, avanzamento
Forza teorica a 6 bar, ritorno
Funzionamento
a doppio effetto
Guida
Guida a ricircolo di sfere
Incremento della massa mobile ogni 10 mm di corsa
Lunghezza di smorzamento
Massa mobile
Massa mobile a 0 mm di corsa
Materiale alloggiamento
Materiale coperchio
Materiale guarnizioni
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso base a 0 mm di corsa
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Principio di trascinamento
Rilevamento della posizione
Smorzamento
Temperatura ambiente
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.