Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
AEVU-32-25-P-A
Designation
Ambient temperature
Base weight at 0 mm stroke
Corrosion resistant class KBK
Cover material
Cylinder tube material
Damping
Dynamic seals material
Flush screw material
Steel galvanised
Impact energy at the end positions
Information about operating and control medium
Kind of fastening
Manufacturer
Article name
AEVU-32-25-P-A
Manufacturer
Item number
156954
Moving mass at 0 mm stroke
Operating medium
Operating pressure
Operating principle
Piston diameter
Piston rod end
internal thread
Piston rod material
Pneumatic connection
Position detection
Product weight
Structural design
Supplement moved mass per 10 mm stroke
Theoretical force at 6 bar, flow
Travel
Variants
WA_NR
Weight supplement per 10 mm stroke
assembly position
unlimited
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.