Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
ADVU-12-30-A-P-A
Denominazione
Attacco pneumatico
M5
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
156591
Corsa
Denominazione articolo
produttore
ADVU-12-30-A-P-A
Diametro del pistone
Energia d'urto nelle posizioni di fine corsa
Estremità dello stelo del pistone
filettatura esterna
Fluido di lavoro
Forza teorica a 6 bar, avanzamento
Forza teorica a 6 bar, ritorno
Funzionamento
a doppio effetto
Incremento della massa mobile ogni 10 mm di corsa
Incremento di peso ogni 10 mm di corsa
Massa mobile a 0 mm di corsa
Materiale coperchio
Materiale guarnizioni dinamiche
Materiale stelo del pistone
Materiale tubo del cilindro
Materiale vite a spallamento
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso base a 0 mm di corsa
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Rilevamento della posizione
Sistema di fissaggio
Smorzamento
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Varianti
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.