IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
ADVUL-100-40-P-A
Denominazione
Attacco pneumatico
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
156926
Corsa
Denominazione articolo produttore
ADVUL-100-40-P-A
Diametro del pistone
Energia d'urto nelle posizioni di fine corsa
Fluido di lavoro
Forza teorica a 6 bar, avanzamento
Forza teorica a 6 bar, ritorno
Funzionamento
a doppio effetto
Materiale coperchio
Materiale guarnizioni dinamiche
Materiale stelo del pistone
Materiale tubo del cilindro
Materiale vite a spallamento
acciaio zincato
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Protezione antirotazione/guida
Rilevamento della posizione
Sistema di fissaggio
Smorzamento
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Varianti
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought