IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
HGDT-35-A-F-G2
Denominazione
Attacco pneumatico
M5
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
560182
Connessione pneumatica aria di tenuta
M5
Corsa per ganascia
Denominazione articolo produttore
HGDT-35-A-F-G2
Dimensioni
35
Fluido di lavoro
Forza massima sulla ganascia Fz statica
Frequenza operativa max. della pinza
Funzionamento
a doppio effetto
Funzione pinza
Gioco angolare max. delle ganasce ax,ay
Gioco max. della ganascia Sz
Intervallo di lubrificazione degli elementi della guida
Mantenimento della forza di presa
Massa massima per dito esterno della pinza
Massima precisione di sostituzione
Materiale alloggiamento
Materiale delle ganasce
Materiale tappo di copertura
Momento di inerzia di massa
Momento max. sulla ganascia Mx statico
Momento max. sulla ganascia My statico
Momento max. sulla ganascia Mz statico
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Numero di ganasce
3
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Pressione di esercizio aria di chiusura
Rilevamento della posizione
Ripetibilità della pinza
Simmetria di rotazione
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tempo di apertura minimo a 6 bar
Tempo di chiusura minimo a 6 bar
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche