IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
HGDS-PP-12-P1-A-B
Denominazione
Ammortizzazione dell'attuatore oscillante
Angolo di oscillazione
Attacco pneumatico
M5
Campo di regolazione dell'angolo di oscillazione
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
1187956
Coppia teorica a 6 bar
Corsa per ganascia
Denominazione articolo produttore
HGDS-PP-12-P1-A-B
Dimensioni
12
Fluido di lavoro
Forza di presa per ganascia a 6 bar, apertura
Forza di presa per ganascia a 6 bar, in chiusura
Forza di presa totale per a 6 bar, apertura
Forza di presa totale per a 6 bar, chiusura
Forza massima sulla ganascia Fz statica
Frequenza max. di oscillazione a 6 bar
Funzionamento
a doppio effetto
Funzione pinza
Gioco angolare max. delle ganasce ax,ay
Gioco max. della ganascia Sz
Massa massima per dito esterno della pinza
Materiale albero di trasmissione
acciaio
Materiale alloggiamento
Materiale coperchio
Materiale delle ganasce
Materiale guarnizioni
NBR
Momento max. sulla ganascia Mx statico
Momento max. sulla ganascia My statico
Momento max. sulla ganascia Mz statico
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Numero di ganasce
2
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Regolazione di precisione dell'attuatore oscillante
Rilevamento della posizione dell'attuatore oscillante
Rilevamento della posizione della pinza
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tempo di apertura minimo a 6 bar
Tempo di chiusura minimo a 6 bar
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche