Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
HGPM-08-EO-G6
Denominazione
Pinza parallela
Attacco pneumatico
M3
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
197559
Corsa per ganascia
Denominazione articolo
produttore
HGPM-08-EO-G6
Dimensioni
8
Fluido di lavoro
Forza di presa per ganascia a 6 bar, in chiusura
Forza di presa totale per a 6 bar, apertura
Forza elastica per la compensazione della corsa
Forza massima sulla ganascia Fz statica
Frequenza operativa max. della pinza
Funzionamento
Funzione pinza
Massima precisione di sostituzione
Materiale alloggiamento
Materiale delle ganasce
Materiale tappo di copertura
POM
Momento max. sulla ganascia Mx statico
Momento max. sulla ganascia My statico
Momento max. sulla ganascia Mz statico
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Numero di ganasce
2
Peso del prodotto
Pressione di esercizio
Rilevamento della posizione
senza
Ripetibilità della pinza
Sistema di fissaggio
con foro passante
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tempo di apertura minimo a 6 bar
Tempo di chiusura minimo a 6 bar
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.