IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
HGWM-08-EZ-G6
Denominazione
Angolo di apertura max.
Attacco pneumatico
M3
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
185696
Coppia di richiamo della molla
Denominazione articolo produttore
HGWM-08-EZ-G6
Dimensioni
8
Fluido di lavoro
Forza elastica per la compensazione della corsa
Forza massima sulla ganascia Fz statica
Frequenza operativa max. della pinza
Funzionamento
Funzione pinza
Angolari
Gioco angolare max. delle ganasce ax,ay
Gioco max. della ganascia Sz
Materiale alloggiamento
Materiale delle ganasce
Materiale tappo di copertura
POM
Momento di presa totale a 6 bar, in apertura
Momento max. sulla ganascia Mx statico
Momento max. sulla ganascia My statico
Momento max. sulla ganascia Mz statico
Nota sui materiali
Numero di ganasce
2
Peso del prodotto
Pressione di esercizio
Rilevamento della posizione
senza
Ripetibilità della pinza
Sistema di fissaggio
con filettatura interna
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tempo di apertura minimo a 6 bar
Tempo di chiusura minimo a 6 bar
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought