Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
DHEB-27-E-U-E-P
Denominazione
Ambient temperature
Bellows material
EPDM
Corrosion resistant class KBK
Corsa del soffietto
Denominazione articolo
produttore
DHEB-27-E-U-E-P
Fluido di lavoro
Funzionamento
Guide
Guideline payload
Housing material
Information about operating and control medium
Manufacturer
Item number
1320837
Material information
Max. diameter to be gripped
Max. working frequency gripper
Min. closing time at 6 bar
Min. diameter to be gripped
Min. opening time a 6 bar
Operating pressure
Peso del prodotto
Pneumatic connection
M5
Position detection
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di richiamo
Sistema di fissaggio
Size
Structural design
WA_NR
intervallo medio di sostituzione del soffietto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.