Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
DHEB-8-E-U-E-L
Denominazione
Attacco pneumatico
M5
Carico utile indicativo
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
1320809
Corsa del soffietto
Denominazione articolo
produttore
DHEB-8-E-U-E-L
Diametro massimo di presa
Diametro minimo di presa
Dimensioni
8
Fluido di lavoro
Frequenza operativa max. della pinza
Funzionamento
Guida
Materiale alloggiamento
Materiale soffietto
EPDM
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Pressione di richiamo
Rilevamento della posizione
senza
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tempo di apertura minimo a 6 bar
Tempo di chiusura minimo a 6 bar
WA_NR
intervallo medio di sostituzione del soffietto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.