Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
DHEB-12-E-U-S-P
Denominazione
Attacco pneumatico
M3
Carico utile indicativo
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
1320822
Corsa del soffietto
Denominazione articolo
produttore
DHEB-12-E-U-S-P
Diametro massimo di presa
Diametro minimo di presa
Dimensioni
12
Fluido di lavoro
Frequenza operativa max. della pinza
Funzionamento
Guida
Idoneità per alimenti
Materiale alloggiamento
Materiale soffietto
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Pressione di richiamo
Rilevamento della posizione
senza
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tempo di apertura minimo a 6 bar
Tempo di chiusura minimo a 6 bar
WA_NR
intervallo medio di sostituzione del soffietto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.