Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
EGSL-BS-75-200-20P
Denominazione
Accelerazione massima.
Carico utile indicativo, orizzontale
Carico utile indicativo, verticale
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
559341
Coppia in azionamento a vuoto
Coppia motrice massima
Corsa utile
Costante di avanzamento
Denominazione articolo
produttore
EGSL-BS-75-200-20P
Diametro della vite
Dimensioni
75
Durata di accensione
Forza di avanzamento continua
Forza massima Fy
Forza massima Fz
Forza max. di avanzamento Fx
Forza radiale max. sull'albero di azionamento
Gioco di inversione
Grado di protezione
Guida
Intervallo di manutenzione
Livello di pressione acustica
Massa mobile
Materiale alloggiamento
Materiale chiocciola
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale coperchio
Materiale della vite
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale guida lineare
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale piastra a giogo
Momento d'inerzia JL per kg di carico utile
Momento di inerzia JO
Momento massimo Mx
Momento massimo My
Momento massimo Mz
Nota sui materiali
Parallelismo
Parallelismo di scorrimento in direzione z
Passo della vite
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Precisione di ripetibilità
Rilevamento della posizione
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tipo di motore
Tipo di vite
Viti a ricircolo di sfere
Velocità max.
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.