IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
EGSC-BS-KF-45-125-10P
Denominazione
Accelerazione massima.
Capacità di carico dinamica del sistema a vite a ricircolo di sfere
Capacità di carico dinamica del supporto fisso
Capacità di carico dinamica della guida lineare
Capacità di carico statica del sistema a vite a ricircolo di sfere
Capacità di carico statica del supporto fisso
Capacità di carico statica della guida lineare
Carico utile indicativo, orizzontale
Carico utile indicativo, verticale
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
8048303
Codice interfaccia attuatore
Corsa utile
Costante di avanzamento
Denominazione articolo produttore
EGSC-BS-KF-45-125-10P
Diametro della vite
Dimensioni
Durata di accensione
Forza max. di avanzamento Fx
Forza radiale max. sull'albero di azionamento
Gioco di inversione
Grado di protezione
Guida
Guida a ricircolo di sfere
Incremento della massa mobile ogni 10 mm di corsa
Incremento di peso ogni 10 mm di corsa
Intervallo di manutenzione
Livello di pressione acustica
Massa mobile a 0 mm di corsa
Materiale alloggiamento
Materiale chiocciola
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale della vite
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale guida del carrello
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale guida lineare
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale piastra a giogo
Materiale slitta
Materiale stelo del pistone
Momento d'inerzia JL per kg di carico utile
Momento d'inerzia JL per metro di corsa
Momento di inerzia JO
Momento massimo Mx
Momento massimo My
Momento massimo Mz
Nota sui materiali
Passo della vite
Peso base a 0 mm di corsa
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Precisione di ripetibilità
Procedura di riferimento
Rilevamento della posizione
Riserva di corsa
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tipo di motore
Tipo di vite
Viti a ricircolo di sfere
Valore indicativo di durate
Velocità max.
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought