Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
EGSK-46-500-10P
Denominazione
Accelerazione massima.
Capacità di carico dinamica del sistema a vite a ricircolo di sfere
Capacità di carico dinamica del supporto fisso
Capacità di carico dinamica della guida lineare
Capacità di carico statica del sistema a vite a ricircolo di sfere
Capacità di carico statica del supporto fisso
Capacità di carico statica della guida lineare
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
562787
Coppia in azionamento a vuoto
Coppia motrice massima
Corsa utile
Costante di avanzamento
Denominazione articolo
produttore
EGSK-46-500-10P
Diametro della vite
Dimensioni
Forza massima Fy
Forza massima Fz
Forza max. di avanzamento Fx
Gioco di inversione
Grado di protezione
Guida
Guida a ricircolo di sfere
Incremento di peso ogni 10 mm di corsa
Massa mobile
Materiale chiocciola
acciaio
Materiale coperchio di chiusura
Materiale coperchio di trasmissione
Materiale della vite
acciaio
Materiale profilo
Materiale slitta
acciaio
Momento d'inerzia JL per metro di corsa
Momento d'inerzia secondo grado Iy
Momento d'inerzia secondo grado lz
Momento di inerzia JO
Momento massimo Mx
Momento massimo My
Momento massimo Mz
Nota sui materiali
Passo della vite
Peso base a 0 mm di corsa
Peso carrello
Peso carrello supplementare
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Precisione di ripetibilità
Procedura di riferimento
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tipo di vite
Viti a ricircolo di sfere
Valore indicativo di durate
Velocità max.
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.