IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
ESBF-LS-50-200-4P
Denominazione
Cilindro elettrico
Accelerazione massima.
Angolo massimo di rotazione dello stelo ±
Carico utile indicativo, orizzontale
Carico utile indicativo, verticale
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
2295383
Codice interfaccia attuatore
Coppia in azionamento a vuoto
Coppia motrice massima
Corsa
Denominazione articolo produttore
ESBF-LS-50-200-4P
Diametro della vite
Dimensioni
50
Durata di accensione
Estremità dello stelo del pistone
filettatura esterna
Filetto dello stelo del pistone
Forza max. di avanzamento Fx
Forza radiale max. sull'albero di azionamento
Gioco di inversione
Grado di protezione
Idoneità per alimenti
In conformità alla norma
Incremento della massa mobile ogni 10 mm di corsa
Incremento di peso ogni 10 mm di corsa
Massa mobile a 0 mm di corsa
Materiale chiocciola
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale coperchio
Materiale della vite
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale stelo del pistone
Materiale tubo del cilindro
Materiale viti
Momento d'inerzia JL per kg di carico utile
Momento d'inerzia JL per metro di corsa
Momento di inerzia JO
Nota sui materiali
Passo della vite
Peso base a 0 mm di corsa
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Precisione di ripetibilità
Protezione antirotazione/guida
Rilevamento della posizione
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio
Tipo di motore
Tipo di vite
Umidità relativa dell'aria
Velocità max.
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought