IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
NEBB-M12G5-P-10-LE4
Denominazione
Capacità di trasporto di corrente a 40°C
Caratteristiche del cavo
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
8066675
Colore dell'alloggiamento
nero
Colore della guaina del cavo
grigio
Condizioni di prova del cavo
Conforme alla norma
Connessione elettrica 1, forma costruttiva
tondo
Connessione elettrica 1, funzione
Connessione elettrica 1, numero di poli/conduttori
5
Connessione elettrica 1, poli/conduttori utilizzati
4
Connessione elettrica 1, tecnica di connessione
Connessione elettrica 1, tipo di connessione
Connessione elettrica 1, tipo di fissaggio
Connessione elettrica 1, uscita cavo
dritto
Connessione elettrica 2, funzione
Connessione elettrica 2, numero di poli/conduttori
4
Connessione elettrica 2, poli/conduttori utilizzati
4
Connessione elettrica 2, tecnica di connessione
Connessione elettrica 2, tipo di connessione
Denominazione articolo produttore
NEBB-M12G5-P-10-LE4
Designazione del conduttore
Diametro del cavo
Estremità dei conduttori
Grado di protezione
Grado di sporcizia
3
Intervallo di tensione operativa CA
Intervallo di tensione operativa CC
Lunghezza cavo
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale alloggiamento
Materiale chiusura a vite
Materiale contatti a spina
Materiale guaina del cavo
PVC
Materiale guaina isolante
PVC
Materiale guarnizioni
NBR
Nota sui materiali
Nota sul grado di protezione
Peso del prodotto
Raggio di curvatura, posa fissa dei cavi
Resistenza alle sovratensioni
Sezione nominale del conduttore
Struttura del cavo
Temperatura ambiente
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought