IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG
Denominazione
Attacco pneumatico
Campo dell'indicazione [MPa]
Classe di precisione
2,5
Codice articolo del produttore
526779
Colore dell'alloggiamento
nero
Conforme alla norma
Denominazione articolo produttore
MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG
Fattore di carico alternato
Fluido di lavoro
Grado di protezione
Materiale alloggiamento
ABS
Materiale perno a vite
ottone
Materiale visore
PMMA
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Posizione di collegamento
Pressione di esercizio
Pressione nominale del manometro
40
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
WA_NR
materiali a contatto con il mezzo operativo
ottone
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought