EN
Choose your language
Manufacturer article number
PAN-V0-10X1,25-GN
Designation
Außen-Durchmesser
12 MM
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mineralöl, Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff
UL94 V-0 (Ummantelung)
Colour
green
Durchflussrelevanter Biegeradius
56 MM
Hersteller Artikelnummer
525472
Hose material
Inside diameter
Manufacturer Article name
PAN-V0-10X1,25-GN
Pneumatic connection
Product weight
Produktgewicht nach Länge
0,0880 KG/M
Shore-Härte
A 72 ±4, D 57 ±3
Temperature depending operating pressure
Umgebungstemperatur
-30 bis 90 GC
WA_NR
39173900
Werkstoffhinweis
RoHS konform
min. Biegeradius
34 MM
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Andere Kunden kauften auch