On request
Added to your shopping cart
Manufacturer article number
QSTF-G1/4-8
Benennung
Anzahl Abgänge
2
Anzahl Zuleitungen
1
Baugröße
Standard
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0,95 bis 6 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtring
Einbaulage
beliebig
Farbe Lösering
blau
Gebindegröße
1
Hersteller
Artikelname
QSTF-G1/4-8
Hersteller
Artikelnummer
186203
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Nenn-Anziehdrehmoment
9,00 NM
Nennweite
6,0 MM
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
Innengewinde G1/4, für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Produktgewicht
0,045 KG
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 bis 14 BAR
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment
± 20 %
Umgebungstemperatur
-10 bis 80 GC
WA_NR
74122000
Werkstoff Gehäuse
PBT
Werkstoff Lösering
POM
Werkstoff Schlauchdichtung
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.