Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
QS-G1/8-8
Benennung
Baugröße
Standard
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0,95 bis 6 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtring
Einbaulage
beliebig
Farbe Lösering
blau
Gebindegröße
10
Hersteller
Artikelname
QS-G1/8-8
Hersteller
Artikelnummer
186098
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Nenn-Anziehdrehmoment
7,00 NM
Nennweite
6,0 MM
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Produktgewicht
0,012 KG
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 bis 14 BAR
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment
± 20 %
Umgebungstemperatur
-10 bis 80 GC
WA_NR
74122000
Werkstoff Gehäuse
Messing, vernickelt
Werkstoff Lösering
POM
Werkstoff Schlauchdichtung
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.