Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
QSLV3-1/8-6
Denominazione
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 2
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Classificazione marittima
Codice articolo
del produttore
153222
Colore dell'anello di rilascio
blu
Denominazione articolo
produttore
QSLV3-1/8-6
Dimensioni
standard
Fluido di lavoro
Grandezza della confezione
1
Larghezza nominale
Materiale alloggiamento
Materiale dell'anello di sblocco
POM
Materiale guarnizione del tubo flessibile
NBR
Materiale segmento di serraggio del tubo flessibile
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Numero di linee di alimentazione
1
Numero di uscite
3
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione d'esercizio su tutto l'intervallo di temperatura
Pressione di esercizio in funzione della temperatura
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tipo di guarnizione sul perno a vite
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.